Riferimento del sistema

Pinza per cerchi

Soluzioni di sistema | Mobilità | Automobile | Pneumatici, cerchi e ruote

Obiettivo

Durante il caricamento di una macchina termoformatrice si dovevano afferrare diversi tipi di cerchi. La pinza doveva in questo caso coprire un'ampia varietà di pezzi senza essere riattrezzata.

Soluzione

Per via dell'ampia varietà di pezzi, era necessario costruire una pinza speciale. Un cilindro standard ha potuto fungere da trasduttore del moto rettilineo. Una struttura di base robusta costituita da rotaie e carrelli di guida è stata all'altezza dei difficili requisiti ambientali nell'ambiente della pressa. La pinza è robusta e facile da manutenere.

Highlights e dati tecnici
  • IP40
  • Pneumatici
  • Presa esterna
  • Ganasce sincronizzate
  • Mantenimento della posizione tramite elemento di bloccaggio
Dati tecnici
Tipo di alimentazionePNEU
Forza di presa max.6500 [N]
Progetto pinzaKRAFT
Sicurezza di presaKLE
Corsa max.400 [mm]
Classe IPIP40
Peso del sistema150 [kg]
Peso del pezzo max.50 [kg]
Temperatura del pezzo max.80 [°C]

CONTATTATECI

Dati personali
Comunicazione